PS116-Z11-LR500-H200
Artikelnummer:103012530


Produktbeskrivelse
- Tilslutningskabel højre, 5 m
- Kunstof hus
- Symmetrisk kapsling
- Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
- Beskyttelses klasse IP66, IP67
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 8 x 45°
Dit valg: