PS116-Z11-ST-H200
Artikelnummer:103006659


Produktbeskrivelse
- forbindelsesprop M12, nederst
- Spring kontakt 1 Normalt åben kontakt (NO) / 1 Åbner (NC)
- Kunstof hus
- Symmetrisk kapsling
- Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
- Beskyttelses klasse IP66, IP67
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 8 x 45°
Log ind for at se priser