PS116-Z11-ST-N200
Artikelnummer:103006661


Produktbeskrivelse
- forbindelsesprop M12, nederst
- Spring kontakt 1 Normalt åben kontakt (NO) / 1 Åbner (NC)
- Kunstof hus
- med kunststofrulle
- indstillelig i længde i 2 mm trin
- Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 8 x 45°
Log ind for at se priser