PS215-T02-R201-T
Artikelnummer:103045465


Produktbeskrivelse
- temperaturbestandig ned til -40°C
- Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
- Kabelindgang 1 x M20 x 1,5
- rulle i rustfrit stål Ø 9,5 mm
- metal hus
- Design til EN 50047
- Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
- LED-version tilgængelig
Log ind for at se priser