PS215-T02-ST-R200
Artikelnummer:103035688

Produktbeskrivelse
- Kunststofrulle Ø 9,5 mm
- metal hus
- Design til EN 50047
- Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
- LED-version tilgængelig
Bestillings data
ProdukttypebetegnelsePS215-T02-ST-R200
Artikenummer (Bestillingsnummer)103035688
EAN (European Article Number)4030661539836
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-01
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
Aktuatortype iht. DIN EN 50047C
Materiale til kapslingMetal, Zinkdruckguss
Materiale af husovertrækenamelled
Bruttovægt226g
Generelle data - egenskaber
SikkerhedsfunktionerneJa
Antal sikkerhedskontakter2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
B10D Normalt lukket kontakt (NC)20.000.000koblinger
Brugstid20År
Mekaniske data
AktuatorRullearm R200
RullematerialePlastik
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
Tvangsåbnings kraft, minimum40N
Aktiveringshastighed, minimum60mm/min
Aktiveringshastighed, maksimum0,5m/s
Tightening torque of the fixing screws2Nm
Tilspændingsmoment for fastgørelsesskruerne til husets dæksel2,6Nm
Mekaniske data - Tilslutning
TypeudførelseNederst
TilslutningsmådeIndbygningsstik M12, 4 polet
Tilslutningskvadrat, minimum0,34 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum1.5 mm²
Tightening torque of electrical connection, minimum0,6Nm
Tilspændingsmoment for den elektriske tilslutning, maksimum0,8Nm
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler32,5mm
Bredde på føler31mm
Højde på føler85,6mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP66IP67
BeskyttelsestalI
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui50 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,8kV
Grad af forurening iht. IEC/EN 60947-13
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm4A
Betinget målt kortslutningsstrøm400A
Brugskategori AC-1550VAC
Brugskategori AC-153A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-133A
Koblingselement2 brydekontakter (NC)
KoblingsprincipKlide kontakt
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 01.08.2026, 06.47