PS215-T11-M16-S200
Artikelnummer:103033498

Produktbeskrivelse
- Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
- kabel indgang M16 x 1,5
- metal hus
- Design til EN 50047
- Aktuator af kunststof
- Diameter, aktuator 6 mm
- LED-version tilgængelig
Bestillings data
ProdukttypebetegnelsePS215-T11-M16-S200
Artikenummer (Bestillingsnummer)103033498
EAN (European Article Number)4030661532394
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-01
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
Aktuatortype iht. DIN EN 50047B
Materiale til kapslingMetal, Zinkdruckguss
Materiale af husovertrækenamelled
StempelmaterialePlastik
Bruttovægt199g
Generelle data - egenskaber
SikkerhedsfunktionerneJa
Antal hjælpekontakter1
Antal sikkerhedskontakter1
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
B10D Normalt lukket kontakt (NC)20.000.000koblinger
Brugstid20År
Mekaniske data
AktuatorStødstang S200
Position for kabelgennemføringunder
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
Tvangsåbnings kraft, minimum40N
Aktiveringshastighed, minimum60mm/min
Aktiveringshastighed, maksimum0,5m/s
Tightening torque of the fixing screws2Nm
Tilspændingsmoment for fastgørelsesskruerne til husets dæksel2,6Nm
Mekaniske data - Tilslutning
Type of electrical connectionSkrueforbindelse M16 x 1.5
Bemærk (kabelindgang)Settle length of the conductor 5...6mm
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat, minimum0,34 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum1.5 mm²
Tightening torque of electrical connection, minimum0,6Nm
Tilspændingsmoment for den elektriske tilslutning, maksimum0,8Nm
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler32,5mm
Bredde på føler31mm
Højde på føler75,5mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP66IP67
BeskyttelsestalI
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Grad af forurening iht. IEC/EN 60947-13
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Betinget målt kortslutningsstrøm400A
Brugskategori AC-15240VAC
Brugskategori AC-153A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-133A
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC)
KoblingsprincipKlide kontakt
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 31.07.2026, 17.47