PS215-Z11-N200-T
Artikelnummer:103051019


Produktbeskrivelse
- Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
- Kabelindgang 1 x M20 x 1,5
- Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 8 x 45°
- metal hus
- Design til EN 50047
- Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
- indstillelig i længde i 2 mm trin
- LED-version tilgængelig