PS215-Z12-G-ST-N200
Artikelnummer:103053911

Produktbeskrivelse
- Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 8 x 45°
- metal hus
- Design til EN 50047
- Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
- indstillelig i længde i 2 mm trin
- LED-version tilgængelig