PS216-T11-Q200
Artikelnummer:103032511

Produktbeskrivelse
- Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
- lille krop
- vertikal montage
- Drejning af trækøje ikke muligt
- Viderekoblingsfunktion (start/stop-princip)
- LED-version tilgængelig
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelsePS216-T11-Q200
Artikenummer (Bestillingsnummer)103032511
EAN (European Article Number)4030661546209
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-01
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
Længde på wire, maksimum50m
Bruttovægt133g
Generelle data - egenskaber
SikkerhedsfunktionerneJa
Antal hjælpekontakter1
Antal sikkerhedskontakter1
Mekaniske data
Position for kabelgennemføringunder
Mekanisk levetid, minimum100.000koblinger
Tvangsåbnings kraft, minimum45N
Aktiveringshastighed, minimum60mm/min
Aktiveringshastighed, maksimum1m/s
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat, minimum0,34 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum1.5 mm²
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler32,5mm
Bredde på føler31mm
Højde på føler116mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP66IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
BeskyttelsestalII
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening3
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Betinget målt kortslutningsstrøm400A
Brugskategori AC-15240VAC
Brugskategori AC-153A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-133A
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC)
KoblingsprincipKlide kontakt
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 16.08.2026, 03.10