PS216-T11-R220
Artikelnummer:103035355

Produktbeskrivelse
- Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
- Kabelindgang 1 x M20 x 1,5
- Kunststofrulle Ø 9,5 mm
- Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
- Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
- Design til EN 50047
- LED-version tilgængelig
Bestillings data
ProdukttypebetegnelsePS216-T11-R220
Artikenummer (Bestillingsnummer)103035355
EAN (European Article Number)4030661539775
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-01
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
Aktuatortype iht. DIN EN 50047C
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket
Generelle data - egenskaber
SikkerhedsfunktionerneJa
Antal hjælpekontakter1
Antal sikkerhedskontakter1
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
B10D Normalt lukket kontakt (NC)20.000.000koblinger
Brugstid20År
Mekaniske data
RullematerialePlastik
Position for kabelgennemføringunder
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
Tvangsåbnings kraft, minimum40N
Aktiveringshastighed, minimum60mm/min
Aktiveringshastighed, maksimum1m/s
Tightening torque of the fixing screws1,2Nm
Mekaniske data - Tilslutning
Bemærk (kabelindgang)Settle length of the conductor 5...6mm
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat, minimum0,34 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum1.5 mm²
Tightening torque of electrical connection, minimum0,6Nm
Tilspændingsmoment for den elektriske tilslutning, maksimum0,8Nm
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler32,5mm
Bredde på føler31mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP66IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
BeskyttelsestalII
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Grad af forurening iht. IEC/EN 60947-13
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Betinget målt kortslutningsstrøm400A
Brugskategori AC-15240VAC
Brugskategori AC-153A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-133A
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC)
KoblingsprincipKlide kontakt
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 09.08.2026, 18.39