PS216-Z11-K230-U4
Artikelnummer:103046694


Produktbeskrivelse
- Aktuatorhoved roteret 180°
- Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
- Kabelindgang 1 x M20 x 1,5
- Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
- Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
- Design til EN 50047
- Aktivering fra bunden, parallelt til afbryderen, derfor kun passende til mindre huse
- LED-version tilgængelig