PS216L-Z11-R200-U2
Artikelnummer:103027033


Produktbeskrivelse
- Aktuatorhoved roteret 90°
- Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
- Kabelindgang 1 x M20 x 1,5
- Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
- Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
- Design til EN 50047
- Kunststofrulle Ø 9,5 mm
- LED-version tilgængelig