PS226-T11-R201-3101
Artikelnummer:103043400


Produktbeskrivelse
- Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
- Kabelindgang 1 x M20 x 1,5
- med rulle i rustfrit stål
- Design til EN 50047
- Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
- LED-version tilgængelig
- Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
- Kabelindgang 2 x M20 x 1,5