PS226-Z02-J203
Artikelnummer:103047553

Produktbeskrivelse
- Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
- Kabelindgang 1 x M20 x 1,5
- Design til EN 50047
- LED-version tilgængelig
- kun til placeringsopgaver
- Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
- Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
- Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
Bestillings data
ProdukttypebetegnelsePS226-Z02-J203
Artikenummer (Bestillingsnummer)103047553
EAN (European Article Number)4030661618890
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Konstruktionsform på husNorm konstruktionsdesign
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket
ArmmaterialeMetal
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter2
Mekaniske data
AktuatorStangarm J203
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
Tvangsåbnings kraft, minimum40N
Aktiveringshastighed, minimum10mm/min
Aktiveringshastighed, maksimum1m/s
Tightening torque of the fixing screws1,2Nm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat, minimum0,34 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum1.5 mm²
Tightening torque of electrical connection, minimum0,6Nm
Tilspændingsmoment for den elektriske tilslutning, maksimum0,8Nm
Strip length5mm
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler33mm
Bredde på føler59mm
Højde på føler180,5mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP66IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
BeskyttelsestalII
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Grad af forurening iht. IEC/EN 60947-13
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Betinget målt kortslutningsstrøm400A
Brugskategori AC-15240VAC
Brugskategori AC-153A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-133A
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 2 Brydekontakt (NC)2 brydekontakter (NC)
KoblingsprincipSpring kontakt
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 24.09.2026, 00.51