PS226-Z11-R200-U2
Artikelnummer:103046669


Produktbeskrivelse
- Aktuatorhoved roteret 90°
- Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
- Kabelindgang 1 x M20 x 1,5
- Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
- Kabelindgang 2 x M20 x 1,5
- Design til EN 50047
- Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
- LED-version tilgængelig