Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. PS315
  2. PS315 Stangarm J300
PS315 Stangarm J300

PS315 Stangarm J300

  • metal hus
  • Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • Design til EN 50041
  • kun til placeringsopgaver
  • Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
  • LED-version tilgængelig
4 Produkter
PS315-T11-J300

PS315-T11-J300

Art. nr. 103015127

Position switch

PS315-T12-J300

PS315-T12-J300

Art. nr. 103015128

Position switch

PS315-Z11-J300

PS315-Z11-J300

Art. nr. 103015110

Position switch

PS315-Z12-J300

PS315-Z12-J300

Art. nr. 103015111

Position switch

4 Resultater fundet.