PS315-Z02-N301
Artikelnummer:103035504

Produktbeskrivelse
- Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
- Kabelindgang 1 x M20 x 1,5
- metal hus
- Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
- Design til EN 50041
- Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
- indstillelig i længde i 2 mm trin
- LED-version tilgængelig
- med rulle i rustfrit stål
Bestillings data
ProdukttypebetegnelsePS315-Z02-N301
Artikenummer (Bestillingsnummer)103035504
EAN (European Article Number)4030661538280
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Konstruktionsform på husNorm konstruktionsdesign
Aktuatortype iht. DIN EN 50041A
Materiale til kapslingMetal, Zinkdruckguss
Materiale af husovertrækenamelled
Bruttovægt439g
Generelle data - egenskaber
SikkerhedsfunktionerneJa
Antal sikkerhedskontakter2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
B10D Normalt lukket kontakt (NC)20.000.000koblinger
Brugstid20År
Mekaniske data
RullematerialeRustfrit stål (V2A)
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
Tvangsåbnings kraft, minimum50N
Aktiveringshastighed, minimum10mm/min
Aktiveringshastighed, maksimum1m/s
Tightening torque of the fixing screws2Nm
Tilspændingsmoment for fastgørelsesskruerne til husets dæksel2,6Nm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat, minimum0,34 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum1.5 mm²
Tightening torque of electrical connection, minimum0,6Nm
Tilspændingsmoment for den elektriske tilslutning, maksimum0,8Nm
Strip length5mm
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler37mm
Bredde på føler41mm
Højde på føler168mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP66IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
BeskyttelsestalI
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui300 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Grad af forurening iht. IEC/EN 60947-13
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Betinget målt kortslutningsstrøm400A
Brugskategori AC-15240VAC
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-133A
Koblingselement2 brydekontakter (NC)
KoblingsprincipSpring kontakt
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 22.09.2026, 17.19