PS315-Z11A1-H312-U4-X12
Artikelnummer:103030738


Produktbeskrivelse
- Aktuatorhoved roteret 180°
- Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
- Kabelindgang 1 x M20 x 1,5
- med messing rulle
- metal hus
- Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
- Design til EN 50041
- LED-version tilgængelig