Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Sverige
SV
Tyrkiet
TR
Tyskland
DE
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. PS316
  2. PS316 rullearm N306
PS316 rullearm N306

PS316 rullearm N306

  • med gummirulle 50 mm diameter
  • Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • Design til EN 50041
  • Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
  • indstillelig i længde i 2 mm trin
  • LED-version tilgængelig
5 Produkter
PS316-T02-N306

PS316-T02-N306

Art. nr. 103034519

Position switch with safety function

PS316-T11-N306

PS316-T11-N306

Art. nr. 103031881

Position switch with safety function

PS316-T12-N306

PS316-T12-N306

Art. nr. 103027587

Position switch with safety function

PS316-Z02-N306

PS316-Z02-N306

Art. nr. 103034520

Position switch with safety function

PS316-Z11-N306

PS316-Z11-N306

Art. nr. 103034521

Position switch with safety function

5 Resultater fundet.