PS316-Z11-N370-I
Artikelnummer:103028177


Produktbeskrivelse
- Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
- Kabelindgang 1 x M20 x 1,5
- Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
- Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
- Design til EN 50041
- Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
- indstillelig i længde i 2 mm trin
- LED-version tilgængelig