PSC1-A-90-PROG-CABLE
Artikelnummer:103008480
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Der kræves et USB-programmeringskabel til programmering og/eller diagnose af styresystemerne PSC1
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelsePSC1-A-90-PROG-CABLE
Artikenummer (Bestillingsnummer)103008480
EAN (European Article Number)4030661454863
eCl@ss number, version 12.027-24-22-20
eCl@ss number, version 11.027-24-22-20
eCl@ss Nummer, Version 9.027-24-22-20
ETIM number, version 7.0EC000237
ETIM number, version 6.0EC000237
Globale egenskaber
Bruttovægt250g
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP20
Inkluderet
Inkluderet grænsefladekonverter
- USB Tilslutningskabel Typ USB A-B til pc’ens serielle interface
- Serielt grænsefladekabel med 2X RJ10-stik til tilslutning af konverteren til den serielle gruppe
- USB Tilslutningskabel Typ USB A-B til pc’ens serielle interface
- Serielt grænsefladekabel med 2X RJ10-stik til tilslutning af konverteren til den serielle gruppe
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 26.10.2026, 13.42