PSC1-C-10
Artikelnummer:103056630

Produktbeskrivelse
- Frit parametreringsbare ind-/udgange, 2 A P-type
- Tilslutning for alle standard sikkerhedsafbryderanordninger indtil PL e iflg. ISO 13849-1
- Kan udvides modulært med intil 64 sikre ind-/udgange
- 4 sikre 2A pp-afbrydende diodeudgange, kan omskiftes til 2 sikre p-/n-afbrydende diodeudgange
- 14 sikre indgange på grundmodulet
- 2 Signaludgange
- 2 sikre relækontakter
Log ind for at se priser