PSC1-C-10-SDM1-FB10
Artikelnummer:103056281

Produktbeskrivelse
- Hukommelseskort
- Omstilling af feltbusprotokollerne pr. software
- integreret SD-bus-gateway
- Sikker akselovervågning ifølge EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) for 1 akse
- Kan udvides modulært med intil 64 sikre ind-/udgange
- 4 sikre 2A pp-afbrydende diodeudgange, kan omskiftes til 2 sikre p-/n-afbrydende diodeudgange
- 14 sikre indgange på grundmodulet
- 2 Signaludgange
- 2 sikre relækontakter