PSC1-C-10-SDM1-MC
Artikelnummer:103008444
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Hukommelseskort
- Sikker akselovervågning ifølge EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) for 1 akse
- Kan udvides modulært med intil 64 sikre ind-/udgange
- 4 sikre 2A pp-afbrydende diodeudgange, kan omskiftes til 2 sikre p-/n-afbrydende diodeudgange
- 14 sikre indgange på grundmodulet
- 2 Signaludgange
- 2 sikre relækontakter
Bestillings data
ProdukttypebetegnelsePSC1-C-10-SDM1-MC
Artikenummer (Bestillingsnummer)103008444
EAN (European Article Number)4030661455051
eCl@ss number, version 12.027-24-22-07
eCl@ss number, version 11.027-24-22-07
eCl@ss Nummer, Version 9.027-24-22-07
ETIM number, version 7.0EC000236
ETIM number, version 6.0EC000236
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULusTÜV
Globale egenskaber
Bruttovægt568g
Generelle data - egenskaber
SD-kortportJa
Antal, pulsudgang (taktudgang)2
Antal relæ, udgang (1-kanals)2
Antal sikre digitale indgange 14
Antal afsikre digitale udgange4
Antal signaludgange2
Antal ekspansionsserier, maksimalt2
Klassifikation
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
PFH-værdi1,26 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Brugstid20År
Mekaniske data
Fastgørelsekan tages op af standard DIN skinne
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutningskvadrat, minimum0,2 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Kvadrat, minimum24AWG
Kvadrat, maksimum12AWG
Forbindelse (mekanisk)aftagelige skrue terminaler
Mekaniske data - afmåling
Bredde67,5mm
Højde100mm
Dybde115mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP20
Ambient temperature+0 ... +50 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +70 °C
Relativ fugtighed, minimum5%
Relativ fugtighed, maksimum85%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserende
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum2.000m
Omgivende forhold - Isolationsparametre
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening2
Elektrisk data
Driftsspænding24 VDC -15 % / +20 %
Forsyningsspænding24VDC
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Forsyningsstrøm, sikkerhedsudgange {mA}2.000mA
Koblingselementernes udførelsekortslutningssikker, P-type (Q2 und Q3)
Elektriske data - sikre relæudgange
Spænding, brugskategori AC-15230VAC
Strøm, brugskategori AC-152A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-132A
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
Elektromagnetisk kompatibilitetDIN EN 61800-3DIN EN 62061
InterferensDIN EN 61000-6-4
EMC klassificeringDIN EN 61000-6-2DIN EN 61000-6-7DIN EN 61326-3
Inkluderet
Inkluderet Busconnector til bagplanTilslutningsterminaler
Elektrisk data - akselovervågning
Antal akselovervågninger, maksimalt1
Akseovervågning, enkodertypeNærhedsafbryderSINCOSSSITTL
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 10.10.2026, 02.25