PSC1-C-100-FB1-MT
Artikelnummer:103057175

Produktbeskrivelse
- Hukommelseskort
- Kan udvises med sikre fjern-IO-moduler
- Sikker fjernkommunikaiton mellem op til 4 Master-styringer
- Omstilling af feltbusprotokollerne pr. software
- integreret SD-bus-gateway
- Til EN 61800-5-2 ()
- 4 sikre 2A pp-afbrydende diodeudgange, kan omskiftes til 2 sikre p-/n-afbrydende diodeudgange
- 14 sikre indgange på grundmodulet
- 20 omskiftelige, sikre ind-/udgange
- 6 Signaludgange
- 2 sikre relækontakter