PSC1-E-23-SDM2
Artikelnummer:103058668

Produktbeskrivelse
- Udvidelsesmodul til serie PSC1-C-100
- Sikker akselovervågning ifølge EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) for op til 2 aksler
- understøttet indkoder: TTL sin/cos, SSI
- 12 Sikre digitale indgange
Bestillings data
ProdukttypebetegnelsePSC1-E-23-SDM2
Artikenummer (Bestillingsnummer)103058668
EAN (European Article Number)4030661662800
eCl@ss number, version 12.027-24-22-04
eCl@ss number, version 11.027-24-22-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-24-22-04
ETIM number, version 7.0EC001419
ETIM number, version 6.0EC001419
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULusTÜV
Globale egenskaber
Bruttovægt403g
Generelle data - egenskaber
Antal sikre digitale indgange 12
Klassifikation
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Brugstid20År
Mekaniske data
Fastgørelsekan tages op af standard DIN skinne
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutningskvadrat, minimum0,2 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Kvadrat, minimum24AWG
Kvadrat, maksimum12AWG
Forbindelse (mekanisk)aftagelige skrue terminaler
Mekaniske data - afmåling
Bredde45mm
Højde100mm
Dybde115mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP20
Omgivelsestemperatur+0 ... +50 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +70 °C
Relativ fugtighed, minimum5%
Relativ fugtighed, maksimum85%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserende
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum2.000m
Omgivende forhold - Isolationsparametre
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening2
Elektrisk data
Driftsspænding24 VDC -15 % / +20 %
Forsyningsspænding24VDC
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
Elektromagnetisk kompatibilitetDIN EN 61800-3DIN EN 62061
InterferensDIN EN 61000-6-4
EMC klassificeringDIN EN 61000-6-2DIN EN 61000-6-7DIN EN 61326-3
Inkluderet
Inkluderet Busconnector til bagplanTilslutningsterminaler
Elektrisk data - akselovervågning
Antal akselovervågninger, maksimalt2
Akseovervågning, enkodertypeNærhedsafbryderSINCOSSSITTL
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 05.11.2026, 10.21