PSC1-E-31-12DI-10DIO
Artikelnummer:103057172

Produktbeskrivelse
- Udvidelsesmodul til serie PSC1-C-10
- Udvidelse med indtil 22 digitale ind-/udgange
- 2 ekstra signaludgange
- Tilslutning for alle standard sikkerhedsafbryderanordninger indtil PL e iflg. ISO 13849-1
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelsePSC1-E-31-12DI-10DIO
Artikenummer (Bestillingsnummer)103057172
EAN (European Article Number)4030661667454
eCl@ss number, version 12.027-24-22-04
eCl@ss number, version 11.027-24-22-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-24-22-04
ETIM number, version 7.0EC001419
ETIM number, version 6.0EC001419
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULusTÜV
Globale egenskaber
Bruttovægt445g
Generelle data - egenskaber
Antal sikre digitale indgange 12
Antal sikre digitale indgange/udgange10
Antal signaludgange2
Klassifikation
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Brugstid20År
Mekaniske data
Fastgørelsekan tages op af standard DIN skinne
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutningskvadrat, minimum0,2 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Kvadrat, minimum24AWG
Kvadrat, maksimum12AWG
Forbindelse (mekanisk)aftagelige skrue terminaler
Mekaniske data - afmåling
Bredde45mm
Højde100mm
Dybde115mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP20
Omgivelsestemperatur+0 ... +50 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +70 °C
Relativ fugtighed, minimum5%
Relativ fugtighed, maksimum85%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserende
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum2.000m
Omgivende forhold - Isolationsparametre
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening2
Elektrisk data
Driftsspænding24 VDC -15 % / +20 %
Forsyningsspænding24VDC
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Forsyningsstrøm, sikkerhedsudgange {mA}2.000mA
Elektriske data - sikre relæudgange
Spænding, brugskategori AC-15230VAC
Strøm, brugskategori AC-152A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-132A
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
Elektromagnetisk kompatibilitetDIN EN 61800-3DIN EN 62061
InterferensDIN EN 61000-6-4
EMC klassificeringDIN EN 61000-6-2DIN EN 61000-6-7DIN EN 61326-3
Inkluderet
Inkluderet Busconnector til bagplanTilslutningsterminaler
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 14.10.2026, 05.50