RDAN6
Artikelnummer:101188331

Bestillings data
ProdukttypebetegnelseRDAN6
Artikenummer (Bestillingsnummer)101188331
EAN (European Article Number)4030661487328
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Globale egenskaber
VersionDrejeomskifter til potentiometer
KonstruktionsformRund
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeLæbetætningerMembran
Frontringens materialeAluminium
Materiale til potentiometermålingnikkelbelagt messing / rustfrit stål
Materiale til drejeknapABS
Farve til frontringenSølv
Farve på drejeknapGrå
Bruttovægt50g
Generelle data - egenskaber
Montering på forpladeJa
MonteringsflangeJa
Fuldt isoleret Ja
Mekaniske data
Aktuator kraft0,2N
FastgørelseMonteringsflange
Tilspændingsmoment skruelængde0,6Nm
Mekaniske data - afmåling
Højde31mm
Monteringsdybde63mm
Diameter på drejeknap19mm
Diameter på frontring39,5mm
Mounting diameter22,3mm
Potentiometerholderens boring30 … 40 mm
Diameter af aksel, maksimum6mm
Tykkelse af frontplade, minimum1,5mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål50 x 60mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur+0 ... +80 °C
Vibrationsbestandighed5 g
Modstand over for slag<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrisk data
Trykknappens koblingsfrekvens, maksimum1.000/h
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 07.11.2026, 18.00