RDP40BL
Artikelnummer:101188290
Arkiv

Produktbeskrivelse
- uden låsning
- Monterings diameter Ø 22,3 mm
- Beskyttelses klasse IP65
- Aluminiumshus
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseRDP40BL
Artikenummer (Bestillingsnummer)101188290
EAN (European Article Number)4030661486918
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersionTrykafbryder - Frontplademontering
KonstruktionsformRund
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeFormtætningerLæbetætningerMembran
Materiale til operatorerneAluminium
Frontringens materialeAluminium
Farve på betjeningsdelBlå
Farve til frontringenSølv
Bruttovægt71g
Generelle data - egenskaber
Montering på forpladeJa
MonteringsflangeJa
Sondering mulig Ja
Fuldt isoleret Ja
Mekaniske data
Sikringuden
Mekanisk levetid, kommandoenheder1.000.000koblinger
FastgørelseMonteringsflange EFM
Tilspændingsmoment skruelængde0,6Nm
Typisk aktiveringskraft for trykknappen2N
Aktuator-takt, minimum4mm
Aktuator-takt, maksimum5mm
Mekaniske data - afmåling
Højde37,5mm
Bemærk (monteringsdybde)Depth behind front panel including one contact element
Diameter total39,5mm
Diameter på aktuatorhoved37mm
Diameter på frontring39,5mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål40 x 50mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur-25 ... +75 °C
Vibrationsbestandighed5 g
Modstand over for slag<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrisk data
Trykknappens koblingsfrekvens, maksimum1.000/h
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 04.11.2026, 11.19