RDRZ45GB
Artikelnummer:101195098

Produktbeskrivelse
- med rest
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseRDRZ45GB
Artikenummer (Bestillingsnummer)101195098
EAN (European Article Number)4030661455440
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Globale egenskaber
ForskrifterEN ISO 13850
VersionTrykafbryder - Frontplademontering
KonstruktionsformRund
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeFormtætningerLæbetætningerMembran
Materiale til operatorerneAluminium, pulverdækket
Frontringens materialeAluminium
Farve på betjeningsdelGul
Farve til frontringenSølv
Bruttovægt70g
Generelle data - egenskaber
MonteringsflangeJa
Springmekanisme integreretJa
Låsning Ja
Fuldt isoleret Ja
Mekaniske data
SikringTræk oplåsning
Mekanisk levetid, minimum100.000koblinger
Aktuator-takt4mm
FastgørelseMonteringsflange EFM
Tilspændingsmoment skruelængde0,6Nm
Mekaniske data - afmåling
Højde27,5mm
Bemærk (monteringsdybde)Depth behind front panel including one contact element
Diameter total45mm
Diameter på aktuatorhoved45mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål50 x 60mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Modstand over for slag30 g / 18 ms
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 15.09.2026, 17.16