RDRZ45RT.B/EFM
Artikelnummer:101214182

Produktbeskrivelse
- med rest
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseRDRZ45RT.B/EFM
Artikenummer (Bestillingsnummer)101214182
EAN (European Article Number)4030661579306
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
KonstruktionsformIntegreret springmekanismeRund
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeFormtætningerLæbetætningerMembran
Materiale til operatorerneMessing-coatet
Frontringens materialeBrass, chrome plated
Farve på betjeningsdelRød
Farve til frontringenGul
Bruttovægt150g
Generelle data - egenskaber
NødstopsknapJa
MonteringsflangeJa
SikkerhedsfunktionerneJa
Springmekanisme integreretJa
Låsning Ja
Fuldt isoleret Ja
Mekaniske data
SikringTræk oplåsning
Mekanisk levetid, minimum100.000koblinger
Aktuator-takt4mm
FastgørelseMonteringsflange EFM
Tilspændingsmoment skruelængde0,6Nm
Typisk aktiveringskraft for NØDSTOP25N
Mekaniske data - afmåling
Mounting height27,5mm
Monteringsdybde37,2mm
Bemærk (monteringsdybde)Depth behind front panel including one contact element
Diameter på aktuatorhoved45mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål50 x 50mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur-28 ... +75 °C
Modstand over for slag30 g / 18 ms
Elektrisk data
Nødstoppets koblingsfrekvens, maksimum600/h
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 11.11.2026, 12.42