RL
Artikelnummer:101190088

Produktbeskrivelse
- Påtryk med elpære-symbol
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseRL
Artikenummer (Bestillingsnummer)101190088
EAN (European Article Number)4030661448794
eCl@ss number, version 12.027-37-12-09
eCl@ss number, version 11.027-37-12-09
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-09
ETIM number, version 7.0EC000204
ETIM number, version 6.0EC000204
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercURus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
KlimastressIEC 60068-2-30
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Bruttovægt35g
Mekaniske data
Monteringsvejledningtilslutningsbar
FastgørelseBajonet
Placering af monteringsflange3
Mekaniske data - Tilslutning
TerminalbetegnelserEN 50005EN 50013
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat, minimum0,5 mm², fleksibel0,5 mm², stiv
Tilslutningskvadrat , maksimum1,5 mm², fleksibel2,5 mm², stiv
Tilspændingsmoment af Klemmer1Nm
Mekaniske data - afmåling
Længde46mm
Bredde10mm
Dybde45mm
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminalerIP20
Omgivelsestemperatur-25 ... +75 °C
Modstand over for slag30 g / 18 ms
Vibrationsfasthed20 g / 10 ... 150 Hz
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Grad af forurening iht. IEC/EN 60947-13
Elektrisk data
Rated operating voltage250VAC
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 05.11.2026, 12.18