RM40S-C
Artikelnummer:103004897

Produktbeskrivelse
- Dørstop med magnetisk fastholdelse
- kan kombineres fra alle sider
- Holdestyrke afhængig af montage
- Hus af rustfrit stål
- Upåvirkelig overfor snavs
- Passende til fødevareindustrien
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseRM40S-C
Artikenummer (Bestillingsnummer)103004897
EAN (European Article Number)4030661435015
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-24-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Globale egenskaber
Materiale til kapslingRustfrit stål
Bruttovægt433g
Generelle data - egenskaber
Skjulte gevindboringer på bagsiden Ja
Mekaniske data
Aktivt områdedækselsidepå sidenvinkelsidet
Låsestyrke25N35N60N
Mekaniske data - afmåling
Bredde88mm
Højde27mm
Dybde14,5mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 13.11.2026, 03.29