RMLFBL
Artikelnummer:101188296

Produktbeskrivelse
- fladt trykdom
- Monterings diameter Ø 22,3 mm
- Beskyttelses klasse IP65
- Aluminiumshus
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseRMLFBL
Artikenummer (Bestillingsnummer)101188296
EAN (European Article Number)4030661487274
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersionMontering på forpladeoplyst signal
KonstruktionsformFladt trykdomRund
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeFormtætningerLæbetætningerMembran
Materiale til kuplenGlas
Frontringens materialeAluminium
Farve på trykknapBlå
Farve til frontringenSølv
Farve på bælgBlå
Bruttovægt45g
Generelle data - egenskaber
Montering på forpladeJa
Kan belysesJa
MonteringsflangeJa
Fuldt isoleret Ja
Integreret display, genereltNej
Mekaniske data
Aktuator kraft0,2N
FastgørelseMonteringsflange ELM
Tilspændingsmoment skruelængde0,6Nm
Aktuator-takt, minimum4mm
Aktuator-takt, maksimum5mm
Mekaniske data - afmåling
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Diameter total39,5mm
Højde på trykdom0,5mm
Diameter på trykdom25mm
Diameter på frontring39,5mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål40 x 50mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur-25 ... +75 °C
Vibrationsbestandighed5 g
Modstand over for slag<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrisk data
Trykknappens koblingsfrekvens, maksimum1.000/h
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Monteringsflange er inkluderet i leverancen ELM
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 06.11.2026, 23.33