RS655-Z22-DS
Artikelnummer:153031618

Produktbeskrivelse
- metal hus
- Wire overvåget for knæk eller slap
- Beskyttelses klasse IP66, IP67
- central klemme
- mekanisk koblingstilstandsvisning
- Træk fra to sider / wirelængde op til 2 x 100 m
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseRS655-Z22-DS
Artikenummer (Bestillingsnummer)153031618
eCl@ss number, version 12.027-37-12-01
eCl@ss number, version 11.027-37-12-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-01
ETIM number, version 7.0EC002033
ETIM number, version 6.0EC002033
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN 620EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Materiale til kapslingGråt støbegods, lakeret
Materiale til dæksletGråt støbegods, lakeret
Længde på wire, maksimum100m
Bruttovægt6.200g
Generelle data - egenskaber
Antal hjælpekontakter2
Antal sikkerhedskontakter2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)100.000koblinger
Mekaniske data
AktuatorRullearm N300
Mekanisk levetid, minimum100.000koblinger
AktuatorretningHver gang 75° rotering til højre side og venstre side
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring2 x M25 x 1,5
TilslutningsmådeFjederforbindelse
Tilslutningskvadrat, minimum0,5 mm², fleksibel
Tilslutningskvadrat , maksimum2,5 mm², fleksibel
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP66IP67
Ambient temperature-40 ... +70 °C
BeskyttelsestalI
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui300 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Grad af forurening iht. IEC/EN 60947-13
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm6A
Rated operating voltage230VAC
Forsyningsspænding24VDC
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-153A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-133A
KoblingsprincipSpring kontakt
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Elektriske data - Kommunikationsprotokol
Fieldbus protocolDuplineSafe
Elektriske data - Dupline
Fastsat impulsmodstandsspænding0,8kV
Tilslutningskvadrat, minimum0,2 mm², stiv0,25 mm², fleksibel
Tilslutningskvadrat , maksimum2,5 mm², fleksibel4 mm², stiv
Elektriske data - DuplineSafe
Rated operating voltage8,3VDC
Strømforbrug1mA
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)Trækwire nødstopsafbrydere
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 06.10.2026, 05.03