RSS 36-D 10M
Artikelnummer:101216989
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Universal kodning med RFID-teknologi
- 1 x Med kabel 8 polet
- aktivering fra siden
- Kunstof hus
- 2 kortslutningssikrede PNP sikkerhedsudgange
- Høj gentagelsespræcision af koblingspunkterne
- Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
- Skæv aktivering mulig
- integreret overvågning mellem kanaler, kabelbrud og evt. påvirkning fra fremmed spænding.
- 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseRSS 36-D 10M
Artikenummer (Bestillingsnummer)101216989
EAN (European Article Number)4030661413259
eCl@ss number, version 12.027-27-46-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-03
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserANATELcULusECOLABFCCICTÜV
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
generel informationUniversel kodning
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Aktivt principRFID
Frekvensbånd RFID125kHz
Transmissionskraft RFID, maksimum-6dBm
Konstruktionsform på husBlok
Installationsforhold (mekaniske)ingen planmontering
Sensorens topologiFøler til serier forbindelse
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Reaktionstid, maksimum100ms
Længde af risiko, maksimum200ms
Sikkerhedsudgangenes reaktionstid ved frakobling via aktuator, maksimum100ms
Sikkerhedsudgangenes reaktionstid ved frakobling via sikkerhedsindgangene, maksimum0,5ms
Bruttovægt250g
Generelle data - egenskaber
DiagnoseudgangJa
KortslutningsregistreringJa
KortslutningsregistreringJa
SerieforbundetJa
SikkerhedsfunktionerneJa
Kan kaskadeJa
Integreret display, status Ja
Antal LEDs3
Antal halvlederudgange med signalfunktioner.1
Antal afsikre digitale udgange2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
PFH-værdi2,70 x 10⁻¹⁰/h
PFD-værdi2,10 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Brugstid20År
Mekaniske data
Aktuatorniveaupå siden
Aktivt områdepå siden
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Info (Mekanisk levetid)Aktiveringshastighed < 0,25 m/sKoblingsspil til dørmasser på ≤ 5 kg
FastgørelseTil montering af sensorerne samt ved sideværts fastgørelse af aktuatorerne er 25 mms skruelængde tilstrækkelig. Ved aktuatorer der monteres på højkant samt ved anvendelse af tætningsskiver anbefales 30 mm-skruer.
Version af monteringsskruer2× M4 (cylinderskruer med skiver DIN 125A / form A)
Tightening torque of the fixing screws, minimum2,2Nm
Til-2,5Nm
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance, typisk12mm
Sikret afbryderdistance ON Sao10mm
Sikker afbryderdistance OFF Sar16mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-3
Hyserese (afbryderdistance), maksimum2mm
Gentagelsespræcision0,5mm
Bemærk (gentagelsespræcision R)Akseludligning: Den lange sideflade tillader en maks. højdeforskydning (X) af sensor og aktuator på 8 mm (f.eks. monteringstolerance, eller hvis beskyttelsesdøren sænkes). Den tværgående forskydning (y) er maks. ± 18 mm (se illustration: driftsprincip).Mi
Mekaniske data - Tilslutning
Bemærk (længde af sensorkæde)Kabellængde og kabeltværsnit ændrer spændingsfaldet afhængigt af udgangsstrømmen
Bemærk (serieforbundet)Antal komponenter ubegrænset, overhold ekstern sikringsautomat, maks. 31 komponenter ved seriel diagnose SD
Længde på kabel10m
TilslutningsmådeKabel: (Y-UL 2517), 8-polet
Tilslutningskvadrat , maksimum8 x 0,35 mm²
Kvadrat22AWG
KabeltypeLiYY
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler22mm
Bredde på føler106,3mm
Højde på føler25mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65IP67IP69
Omgivelsestemperatur-28 ... +70 °C
Opbevaring samt transport temperatur-28 ... +85 °C
Kablets temperaturbestandighed (i bevægelse), minimum-10°C
Kablets materialetemperaturbestandighed (i stilstand), minimum-30°C
Relativ fugtighed, maksimum93%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserendeingen overisning
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalIII
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum2.000m
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui32 VDC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,8kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening3
Elektrisk data
Driftsspænding24 VDC -15 % / +10 %
Strømforbrug, minimum0,5mA
Gennemløbsstrøm I0, typisk35mA
Forsyningsspænding24VDC
Forsyningsstrøm600mA
Betinget målt kortslutningsstrøm100A
Elektriske data, maksimum2A
Forsinkelse, maksimal2.000ms
Afbryderfrekvens, maksimum1Hz
Elektrisk data - sikre digitale indgange
Betegnelse, sikkerhedsindgangeX1 og X2
Strømforbrug på sikkerhedsindgangene5mA
Testpulsens varighed, maksimum1ms
Testpulsinterval, minimum100ms
Klassificering ZVEI CB24I, sænkningC1
Klassificering ZVEI CB24I, kildeC1C2C3
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Betegnelse, SikkerhedsudgangeY1 og Y2
Forsyningsstrøm, sikkerhedsudgange {mA}250mA
Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum0,25A
Koblingselementernes udførelsekortslutningssikker, P-type
Spændingsfald Ud, maksimum1V
Reststrøm Ir, maksimum0,5mA
Spænding, brugskategori DC-1224VDC
Strøm, brugskategori DC-120,25A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-130,25A
Testpulsinterval, typisk1.000ms
Testpulsens varighed, maksimum0,3ms
Klassificering ZVEI CB24I, kildeC2
Klassificering ZVEI CB24I, sænkningC1C2
Elektrisk data - diagnoseudgang
Betegnelse, DiagnoseudgangeOUT
Koblingselementernes udførelsekortslutningssikker, P-type
Spændingsfald Ud, maksimum2V
Spænding, brugskategori DC-1224VDC
Strøm, brugskategori DC-120,05A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-130,05A
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
InterferensIEC 61000-6-4
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning)grøn LED: Forsyningsspændinggul LED: Driftstilstandrødt LED : Fejl
Pin-tildeling
PIN 11A1 Ue: (1)
PIN 2X1 Sikkerhedsindgang 1
PIN 3A2 GND Blå
PIN 4Y1 Sikkerhedsudgange 1 Sort
PIN 5OUT Diagnoseudgang OUT Grå
PIN 6X2 Sikkerhedsindgang 2 violet
PIN 7Y2 Sikkerhedsudgange 2 rød
PIN 8IN uden funktion Lyserød
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)RST 36-1RST 36-1-R
Anbefaling, sikkerhedsafbryderPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Bemærk
Bemærk (generelt)Krav til analyseenheden: • To-kanals sikkerhedsindgang, egnet til p-typesensorer med slutterfunktion Sikkerhedssensorernes funktionstest med cyklisk nedlukning af sensorudgangene i maks. 0,5 ms. skal toleres af analysemodulet. Der kræves ingen tværslutnin
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 13.11.2026, 02.23