RSS 36-I1-D-R
Artikelnummer:101218842
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Individuel kodning med RFID-teknologi
- Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
- 1 x Med kabel 8 polet
- aktivering fra siden
- Kunstof hus
- 2 kortslutningssikrede PNP sikkerhedsudgange
- Høj gentagelsespræcision af koblingspunkterne
- Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
- Skæv aktivering mulig
- integreret overvågning mellem kanaler, kabelbrud og evt. påvirkning fra fremmed spænding.
- 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseRSS 36-I1-D-R
Artikenummer (Bestillingsnummer)101218842
EAN (European Article Number)4030661416410
eCl@ss number, version 12.027-27-46-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-03
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserANATELcULusECOLABFCCICTÜV
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
generel informationIndividuel kodning
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119høj
Aktivt principRFID
Frekvensbånd RFID125kHz
Transmissionskraft RFID, maksimum-6dBm
Konstruktionsform på husBlok
Installationsforhold (mekaniske)ingen planmontering
Sensorens topologiFøler til serier forbindelse
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Reaktionstid, maksimum100ms
Længde af risiko, maksimum200ms
Sikkerhedsudgangenes reaktionstid ved frakobling via aktuator, maksimum100ms
Sikkerhedsudgangenes reaktionstid ved frakobling via sikkerhedsindgangene, maksimum0,5ms
Bruttovægt80g
Generelle data - egenskaber
RestJa
DiagnoseudgangJa
KortslutningsregistreringJa
KortslutningsregistreringJa
SerieforbundetJa
SikkerhedsfunktionerneJa
Kan kaskadeJa
Integreret display, status Ja
Antal LEDs3
Antal halvlederudgange med signalfunktioner.1
Antal afsikre digitale udgange2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
PFH-værdi2,70 x 10⁻¹⁰/h
PFD-værdi2,10 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Brugstid20År
Mekaniske data
Aktuatorniveaupå siden
Aktivt områdepå siden
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Info (Mekanisk levetid)Aktiveringshastighed < 0,25 m/sKoblingsspil til dørmasser på ≤ 5 kg
Kraft, Holdekraft, cirka18N
FastgørelseTil montering af sensorerne samt ved sideværts fastgørelse af aktuatorerne er 25 mms skruelængde tilstrækkelig. Ved aktuatorer der monteres på højkant samt ved anvendelse af tætningsskiver anbefales 30 mm-skruer.
Version af monteringsskruer2× M4 (cylinderskruer med skiver DIN 125A / form A)
Tightening torque of the fixing screws, minimum2,2Nm
Til-2,5Nm
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance, typisk12mm
Sikret afbryderdistance ON Sao10mm
Sikker afbryderdistance OFF Sar16mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-3
Hyserese (afbryderdistance), maksimum2mm
Gentagelsespræcision0,5mm
Bemærk (gentagelsespræcision R)Akseludligning: Den lange sideflade tillader en maks. højdeforskydning (X) af sensor og aktuator på 8 mm (f.eks. monteringstolerance, eller hvis beskyttelsesdøren sænkes). Den tværgående forskydning (y) er maks. ± 18 mm (se illustration: driftsprincip).Mi
Mekaniske data - Tilslutning
Bemærk (længde af sensorkæde)Kabellængde og kabeltværsnit ændrer spændingsfaldet afhængigt af udgangsstrømmen
Bemærk (serieforbundet)Antal komponenter ubegrænset, overhold ekstern sikringsautomat, maks. 31 komponenter ved seriel diagnose SD
Længde på kabel2m
TilslutningsmådeKabel: (Y-UL 2517), 8-polet
Tilslutningskvadrat , maksimum8 x 0,35 mm²
Kvadrat22AWG
KabeltypeLiYY
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler22mm
Bredde på føler106,3mm
Højde på føler25mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65IP67IP69
Ambient temperature-28 ... +70 °C
Opbevaring samt transport temperatur-28 ... +85 °C
Relativ fugtighed, maksimum93%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserendeingen overisning
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalIII
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum2.000m
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui32 VDC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,8kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening3
Elektrisk data
Driftsspænding24 VDC -15 % / +10 %
Strømforbrug, minimum0,5mA
Gennemløbsstrøm I0, typisk35mA
Forsyningsspænding24VDC
Forsyningsstrøm600mA
Betinget målt kortslutningsstrøm100A
Elektriske data, maksimum2A
Forsinkelse, maksimal2.000ms
Afbryderfrekvens, maksimum1Hz
Elektrisk data - sikre digitale indgange
Betegnelse, sikkerhedsindgangeX1 und X2
Strømforbrug på sikkerhedsindgangene5mA
Testpulsens varighed, maksimum1ms
Testpulsinterval, minimum100ms
Klassificering ZVEI CB24I, sænkningC1
Klassificering ZVEI CB24I, kildeC1C2C3
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Betegnelse, SikkerhedsudgangeY1 og Y2
Forsyningsstrøm, sikkerhedsudgange {mA}250mA
Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum0,25A
Koblingselementernes udførelsekortslutningssikker, P-type
Spændingsfald Ud, maksimum1V
Reststrøm Ir, maksimum0,5mA
Spænding, brugskategori DC-1224VDC
Strøm, brugskategori DC-120,25A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-130,25A
Testpulsinterval, typisk1.000ms
Testpulsens varighed, maksimum0,3ms
Klassificering ZVEI CB24I, kildeC2
Klassificering ZVEI CB24I, sænkningC1C2
Elektrisk data - diagnoseudgang
Betegnelse, DiagnoseudgangeOUT
Koblingselementernes udførelsekortslutningssikker, P-type
Spændingsfald Ud, maksimum2V
Spænding, brugskategori DC-1224VDC
Strøm, brugskategori DC-120,05A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-130,05A
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
InterferensIEC 61000-6-4
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning)grøn LED: Forsyningsspændinggul LED: Driftstilstandrødt LED : Fejl
Pin-tildeling
PIN 11A1 Ue: (1)
PIN 2X1 Sikkerhedsindgang 1
PIN 3A2 GND Blå
PIN 4Y1 Sikkerhedsudgange 1 Sort
PIN 5OUT Diagnoseudgang OUT Grå
PIN 6X2 Sikkerhedsindgang 2 violet
PIN 7Y2 Sikkerhedsudgange 2 rød
PIN 8IN uden funktion Lyserød
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)RST 36-1RST 36-1-R
Anbefaling, sikkerhedsafbryderPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Bemærk
Bemærk (generelt)Krav til analyseenheden: • To-kanals sikkerhedsindgang, egnet til p-typesensorer med slutterfunktion Sikkerhedssensorernes funktionstest med cyklisk nedlukning af sensorudgangene i maks. 0,5 ms. skal toleres af analysemodulet. Der kræves ingen tværslutninVed individuel kodning bliver en RST-aktuator tilpasset vha. en enkelt rutine under igangsætningen således, at enhver form for manipulering med en udskiftende aktuator permanent udelukkes.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 10.10.2026, 04.33