RSS 36-I2-ST-AS-R
Artikelnummer:103001539

Produktbeskrivelse
- Multi-lærende indiciduel kodning med RFID-teknologi
- Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
- med rest
- Kunstof hus
- Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
- valgfri med integreret magnetlåsning
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseRSS 36-I2-ST-AS-R
Artikenummer (Bestillingsnummer)103001539
EAN (European Article Number)4030661426228
eCl@ss number, version 12.027-27-46-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-03
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserANATELASi-SaWcULusECOLABTÜV
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
generel informationIndividuel kodning, flere lærbare
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119høj
Aktivt principRFID
Frekvensbånd RFID125kHz
Transmissionskraft RFID, maksimum-6dBm
Konstruktionsform på husBlok
Installationsforhold (mekaniske)ingen planmontering
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Reaktionstid, maksimum100ms
Længde af risiko, maksimum200ms
Bruttovægt128g
Generelle data - egenskaber
RestJa
SikkerhedsfunktionerneJa
Integreret display, status Ja
Antal aktiverende retninger3
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
PFH-værdi5,13 x 10⁻¹⁰/h
PFD-værdi3,24 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Brugstid20År
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Info (Mekanisk levetid)Aktiveringshastighed < 0,25 m/sKoblingsspil til dørmasser på ≤ 5 kg
Kraft, Holdekraft, cirka18N
Version af monteringsskruer2× M4 (cylinderskruer med skiver DIN 125A / form A)
Tightening torque of the fixing screws, minimum2,2Nm
Til-2,5Nm
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance, typisk12mm
Sikret afbryderdistance ON Sao10mm
Sikker afbryderdistance OFF Sar20mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-3
Hyserese (afbryderdistance), maksimum2mm
Gentagelsespræcision0,5mm
Bemærk (gentagelsespræcision R)Akseludligning: Den lange sideflade tillader en maks. højdeforskydning (X) af sensor og aktuator på 8 mm (f.eks. monteringstolerance, eller hvis beskyttelsesdøren sænkes). Den tværgående forskydning (y) er maks. ± 18 mm (se illustration: driftsprincip).Mi
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeIndbygningsstik M12, 4-polet, A-kodet
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler22mm
Bredde på føler106,3mm
Højde på føler25mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65IP67IP69
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +85 °C
Relativ fugtighed, maksimum93%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserendeingen overisning
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalIII
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum2.000m
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui32 VDC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,8kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening3
Elektrisk data
Forsinkelse, maksimal5.000ms
Afbryderfrekvens, maksimum1Hz
Elektriske data - AS-interface
Rated operating voltage18 ... 31,6 VDC
AS-i Strømforbrug, maksimum100mA
Elektriske data - AS-interface Specifikation
SpecifikationSafety-Slave
AS-i Version V 3.0
AS-i profil S-0.B.F.E
AS-i, ID-kode0x0
AS-i, ID-kode0xB
AS-i, ID-kode 10xF
AS-i, ID-kode 20xE
AS-i indgang, kanal 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverførsel
AS-i indgang, kanal 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverførsel
AS-i udgange, DO 0 ... DO 3Ingen function
AS-i Parameter bits, P0Aktuator appliceret
AS-i Parameter bits, P1Melding om grænseområde (FID)
AS-i Parameter bits, P2Manipulationsbeskyttelsestid aktiv (FID)
AS-i Parameter bits, P3Enhedsfejl (FID)
Bemærk (AS-i Parameter bits)FID: PeriferifejlParameterudgange skal indstilles til 1111“ (0xF)
Indgangsmoduladresse0
Bemærk (indgangsmoduladresse)Forindstillet til adresse 0, kan ændres med AS-interface busmaster eller med en håndholdt programmeringsenhed
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning)(1) grøn/rød LED (AS-i Duo LED): forsyningsspænding / kommunikationsfejl / slaveadresse = 0 / periferifejl registreret / manipulationsbeskyttelsestid aktiv(2) gul LED: apparatstatus (frigivelsesstatus) /Melding om grænseområde / apparatfejl
Pin-tildeling
PIN 1AS-Interface +
PIN 2n.c. (≤ 30 VDC)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c. (≤ 30 VDC)
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)RST 36-1-R
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 08.09.2026, 16.29