RSS16-D-R-CC
Artikelnummer:103004365

Produktbeskrivelse
- Universal kodning med RFID-teknologi
- Fjederforbindelse
- Serieforbundne
- med rest
- Dørstop med magnetisk fastholdelse
- Kunstof hus
- Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
- 3 forskellige retninger af aktivering
- Klemmerum eller stiktilslutning
- Også egnet til serieforbindelse
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseRSS16-D-R-CC
Artikenummer (Bestillingsnummer)103004365
EAN (European Article Number)4030661456898
eCl@ss number, version 12.027-27-46-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-03
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserANATELcULusFCCICTÜV
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-3
generel informationUniversel kodning
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Aktivt principRFID
Konstruktionsform på husBlok
Installationsforhold (mekaniske)ingen planmontering
Sensorens topologiFøler til serier forbindelse
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Aktivt områdePlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Reaktionstid, maksimum100ms
Længde af risiko, maksimum200ms
Bruttovægt208g
Generelle data - egenskaber
LåsemagnetJa
DiagnoseudgangJa
KortslutningsregistreringJa
KortslutningsregistreringJa
SerieforbundetJa
SikkerhedsfunktionerneJa
Kan kaskadeJa
Integreret display, status Ja
Antal LEDs2
Antal halvlederudgange med signalfunktioner.1
Antal afsikre digitale udgange2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
PFH-værdi6,30 x 10⁻¹¹/h
PFD-værdi1,50 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Brugstid20År
Mekaniske data
Aktuatorniveaubagsideforrestforside
Aktivt områdedækselsideforsidepå siden
Fastgørelse2x M5 Topstykkeskrue
Tightening torque of the fixing screws2Nm
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance, typisk15mm
Sikret afbryderdistance ON Sao5mm
Sikker afbryderdistance OFF Sar30mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-3
Hyserese (afbryderdistance), maksimum2mm
Gentagelsespræcision0,5mm
Mekaniske data - Tilslutning
Bemærk (længde af sensorkæde)Kabellængde og kabeltværsnit ændrer spændingsfaldet afhængigt af udgangsstrømmen
Bemærk (serieforbundet)Antal komponenter ubegrænset, overhold ekstern sikringsautomat, maks. 31 komponenter ved seriel diagnose SD
Kabelføring4 x M16 x 1,5
TilslutningsmådeFjederforbindelse
Tilslutningskvadrat, minimum0.25 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum1.5 mm²
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler91mm
Bredde på føler52mm
Højde på føler30mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65IP67
Ambient temperature-28 ... +70 °C
Opbevaring samt transport temperatur-28 ... +85 °C
Relativ fugtighed, maksimum93%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserendeingen overisning
Modstand over for slag30 g / 11 ms
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum2.000m
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui32 VDC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,8kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening3
Elektrisk data
Driftsspænding24 VDC -15 % / +10 %
Strømforbrug, minimum0,5mA
Gennemløbsstrøm I0, typisk100mA
Forsyningsspænding24VDC
Forsyningsstrøm2.100mA
Betinget målt kortslutningsstrøm100A
Forsinkelse, maksimal2.000ms
Afbryderfrekvens, maksimum1Hz
Elektrisk data - sikre digitale indgange
Strømforbrug på sikkerhedsindgangene5mA
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Forsyningsstrøm, sikkerhedsudgange {mA}1.000mA
Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum1A
Koblingselementernes udførelseP-type
Spændingsfald Ud, maksimum1V
Reststrøm Ir, maksimum0,5mA
Spænding, brugskategori DC-1224VDC
Strøm, brugskategori DC-121A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-131A
Elektrisk data - diagnoseudgang
Forsyningsstrøm50mA
Koblingselementernes udførelseP type
Spændingsfald Ud, maksimum2V
Spænding, brugskategori DC-1224VDC
Strøm, brugskategori DC-120,05A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-130,05A
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
InterferensIEC 61000-6-4
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning)Flerfarvet LED: Grøn, Rødgrøn LED: Forsyningsspændinggul LED: Driftstilstandrødt LED : Fejl
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)RST16-1-R
Anbefaling, sikkerhedsafbryderPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 07.10.2026, 19.22