RSS260-D-ST
Artikelnummer:103003602

Produktbeskrivelse
- Universal kodning med RFID-teknologi
- 1 x forbindelsesprop M8
- aktivering forfra og fra siden mulig
- Kunstof hus
- Enkel montering
- Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseRSS260-D-ST
Artikenummer (Bestillingsnummer)103003602
EAN (European Article Number)4030661436418
eCl@ss number, version 12.027-27-46-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-03
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserANATELcULusFCCICTÜV
Globale egenskaber
ForskrifterEN 60947-5-3EN 61508EN ISO 13849-1
generel informationUniversel kodning
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Aktivt principRFID
Frekvensbånd RFID125kHz
Transmissionskraft RFID, maksimum-6dBm
Konstruktionsform på husBlok
Installationsforhold (mekaniske)ingen planmontering
Sensorens topologiFøler til serier forbindelse
Materiale til kapslingPlastik, Thermoplastik
Aktivt områdePlastik, Thermoplastik
Længde af risiko, maksimum200ms
Sikkerhedsudgangenes reaktionstid ved frakobling via aktuator, maksimum100ms
Bruttovægt48g
Generelle data - egenskaber
DiagnoseudgangJa
KortslutningsregistreringJa
KortslutningsregistreringJa
SerieforbundetJa
SikkerhedsfunktionerneJa
Kan kaskadeJa
Integreret display, status Ja
Antal LEDs3
Antal poler8
Antal sikre digitale indgange 2
Antal afsikre digitale udgange2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
PFH-værdi6,80 x 10⁻¹⁰/h
PFD-værdi1,20 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Brugstid20År
Mekaniske data
Aktuatorniveauforsidepå siden
Aktivt områdeforsidepå siden
FastgørelseTil montering af sensorerne er normalt 20 mm skruelængde tilstrækkelig. Ved anvendelse af montageplader anbefales 25 mm skruer.
Version af monteringsskruer2x M4
Til-0,8Nm
Mechanical data - Switching distances
Typical switching distance, frontal12mm
Typical switching distance, lateral9mm
Sikret afbryderdistance ON Sao, front10mm
Sikret afbryderdistance OFF Sar, front18mm
Sikret afbryderdistance ON Sao, på siden6mm
Sikret afbryderdistance OFF Sar, på siden15mm
Note (Sao)The specifications of the safety switching distance Sao refer to a temperature range of
-10 °C ... +60 °C. For a temperature range of -28 °C ... +65 °C, Sao is reduced by 2 mm.
-10 °C ... +60 °C. For a temperature range of -28 °C ... +65 °C, Sao is reduced by 2 mm.
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-3Ude af justering Sikkerhedssensoren og aktuatoren tolererer en horisontal og vertikal forskydning i forhold til hinanden. Den mulige forskydning afhænger af afstanden mellem sensoren og aktuatorens aktive flader. Sikkerhedssensoren er koblet aktiv inden for toleranceområdet.
Hyserese (afbryderdistance), maksimum2mm
Gentagelsespræcision0,5mm
Bemærk (gentagelsespræcision R)Akseludligning: Den lange sideflade tillader en maks. højdeforskydning (X) af sensor og aktuator på 8 mm (f.eks. monteringstolerance, eller hvis beskyttelsesdøren sænkes). Den tværgående forskydning (y) udgør maks. ± 18 mm (se Illustration: Driftsprincip).Mindsteafstand mellem to sensorsystemer 100 mm
Mekaniske data - Tilslutning
Bemærk (længde af sensorkæde)Kabellængde og kabeltværsnit ændrer spændingsfaldet afhængigt af udgangsstrømmen
Bemærk (serieforbundet)Antal komponenter ubegrænset, overhold ekstern sikringsautomat, maks. 31 komponenter ved seriel diagnose SD
Forbindelse (mekanisk)Indbygningsstik M12, 8 polet, A-kodet
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler29,5mm
Bredde på føler39,2mm
Højde på føler18mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65IP67
Omgivelsestemperatur-28 ... +65 °C
Opbevaring samt transport temperatur-28 ... +85 °C
Relativ fugtighed, maksimum93%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserendeingen overisning
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum2.000m
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui32 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,8kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening3
Elektrisk data
Driftsspænding24 VDC -15 % / +10 %
Strømforbrug, minimum0,5mA
Gennemløbsstrøm I0, typisk35mA
Forsyningsspænding24VDC
Forsyningsstrøm600mA
Betinget målt kortslutningsstrøm100A
Elektriske data, maksimum2A
Forsinkelse, maksimal2.000ms
Afbryderfrekvens, maksimum1Hz
Elektrisk data - sikre digitale indgange
Betegnelse, sikkerhedsindgangeX1 und X2
Omkoblingstærskler−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Strømforbrug på sikkerhedsindgangene5mA
Testpulsens varighed, maksimum1ms
Testpulsinterval, minimum100ms
Klassificering ZVEI CB24I, sænkningC1
Klassificering ZVEI CB24I, kildeC1C2C3
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Betegnelse, SikkerhedsudgangeY1 og Y2
Forsyningsstrøm, sikkerhedsudgange {mA}250mA
Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum0,25A
Koblingselementernes udførelsekortslutningssikker, P-type
Spændingsfald Ud, maksimum1V
Reststrøm Ir, maksimum0,5mA
Spænding, brugskategori DC-1224VDC
Strøm, brugskategori DC-120,25A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-130,25A
Testpulsinterval, typisk1.000ms
Testpulsens varighed, maksimum1ms
Klassificering ZVEI CB24I, kildeC1
Klassificering ZVEI CB24I, sænkningC1
Elektrisk data - diagnoseudgang
Betegnelse, DiagnoseudgangeOUT
Forsyningsstrøm50mA
Koblingselementernes udførelsekortslutningssikker, P-type
Spændingsfald Ud, maksimum2V
Spænding, brugskategori DC-1224VDC
Strøm, brugskategori DC-120,05A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-130,05A
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
InterferensIEC 61000-6-4
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning)grøn LED: Forsyningsspændinggul LED: Driftstilstandrødt LED : Fejl
Pin-tildeling
PIN 1A1 Ue: hvid
PIN 2X1 Sikkerhedsindgang 1: brun
PIN 3A2 GND: grøn
PIN 4Y1 Sikkerhedsudgang 1: gul
PIN 5OUT Diagnoseudgang
PIN 6X2 Sikkerhedsindgang 2: pink
PIN 7Y2 Sikkerhedsudgang 2: blå
PIN 8IN uden funktion: rød
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)RST-U-2RST16-1RST260-1
Anbefaling, sikkerhedsafbryderPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Bemærk
Bemærk (generelt)Krav til analyseenheden: • To-kanals sikkerhedsindgang, egnet til p-typesensorer med slutterfunktion Sikkerhedssensorernes funktionstest med cyklisk nedlukning af sensorudgangene i maks. 0,5 ms. skal toleres af analysemodulet. Der kræves ingen tværslutningsregistrering i analysen.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 22.11.2026, 17.38