RSS260-LSTM12-4-0,25M-AS
Artikelnummer:103014763

Produktbeskrivelse
- Universal kodning med RFID-teknologi
- Sikkerhedsføler,
- Kunstof hus
- Lille krop,
- Beskyttelses klasse IP65 / IP67
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseRSS260-LSTM12-4-0,25M-AS
Artikenummer (Bestillingsnummer)103014763
EAN (European Article Number)4030661507613
eCl@ss number, version 12.027-27-46-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-03
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserANATELASi-SaWcULusFCCTÜV
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
generel informationUniversel kodning
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Aktivt principRFID
Materiale til kapslingTermoplastisk termohærdning
Reaktionstid, maksimum100ms
Længde af risiko, maksimum200ms
Bruttovægt82g
Generelle data - egenskaber
KodningJa
SikkerhedsfunktionerneJa
Integreret display, status Ja
Antal aktiverende retninger2
Antal poler4
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 61508
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
PFH-værdi3,93 x 10⁻¹⁰/h
PFD-værdi6,89 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Brugstid20År
Mechanical data - Switching distances
Afbryderdistance9 mm (ved sideværts tilkørsel)12 mm
Sikret afbryderdistance ON Sao, front10mm
Sikret afbryderdistance OFF Sar, front18mm
Sikret afbryderdistance ON Sao, på siden6mm
Sikret afbryderdistance OFF Sar, på siden15mm
Bemærk (koblingsafstand)Alle angivelser af koblingsafstande iht. EN IEC 60947-5-3
Hyserese (afbryderdistance), maksimum2mm
Gentagelsespræcision0,5mm
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel0,25m
TilslutningsmådeTilslutningsledning med stik M 12, lige, 4-polet
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler18mm
Bredde på føler40mm
Højde på føler29,5mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65IP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +85 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalIII
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui32 VDC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,8kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening3
Elektrisk data
Forsinkelse, maksimal2.000ms
Afbryderfrekvens, maksimum1Hz
Elektriske data - AS-interface
Rated operating voltage18 ... 31,6 VDC
AS-i Strømforbrug, maksimum100mA
Elektriske data - AS-interface Specifikation
SpecifikationSafety-Slave
AS-i Version V 2.1
AS-i profil S-0.B.F.E
AS-i, ID-kode0x0
AS-i, ID-kode0xB
AS-i, ID-kode 10xF
AS-i, ID-kode 20xE
AS-i indgang, kanal 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverførsel
AS-i indgang, kanal 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverførsel
AS-i udgange, DO 0 ... DO 3Ingen function
AS-i Parameter bits, P0Aktuator appliceret
AS-i Parameter bits, P1Melding om grænseområde (FID)
AS-i Parameter bits, P2Ingen funktion
AS-i Parameter bits, P3Enhedsfejl (FID)
Bemærk (AS-i Parameter bits)FID: PeriferifejlParameterudgange skal indstilles til 1111“ (0xF)
Indgangsmoduladresse0
Bemærk (indgangsmoduladresse)Forindstillet til adresse 0, kan ændres med AS-interface busmaster eller med en håndholdt programmeringsenhed
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning)(1) grøn/rød LED (AS-i Duo LED): forsyningsspænding / kommunikationsfejl / slaveadresse = 0 / periferifejl registreret / manipulationsbeskyttelsestid aktiv(2) gul LED: apparatstatus (frigivelsesstatus) /Melding om grænseområde / apparatfejl
Pin-tildeling
PIN 1AS-Interface +
PIN 2n.c. (≤ 30 VDC)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c. (≤ 30 VDC)
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
Hinweis (leveringsomfang, antal og type)Aktuator inkl. montageplade
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator)RST260-1
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 28.07.2026, 03.05