RSS32S123
Artikelnummer:101195375

Produktbeskrivelse
- Nøgleafbryder, f.eks. til aktiveringsberettigelse
- med eller uden låsning
- 2 eller 3 stillingen
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseRSS32S123
Artikenummer (Bestillingsnummer)101195375
EAN (European Article Number)4030661487199
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersionNøgle - Omskifter- Montering på forplade
KonstruktionsformRund
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeFormtætningerLæbetætningerMembran
Materiale til låsecylinderStål
Frontringens materialeAluminium
Farve til låsecylinderSølv
Farve til frontringenSølv
Bruttovægt100g
Generelle data - egenskaber
Montering på forpladeJa
MonteringsflangeJa
Låsning Ja
Fuldt isoleret Ja
Antal stempler2
Antal afbryderpositioner3
Mekaniske data
SikringDreje oplåsning
Stilling til udtagning af nøgleStilling 0, I og II
Låsestillinghøjrevenstre
Mekanisk levetid, kommandoenheder300.000koblinger
Koblingsvinkel, venstre 90°
Koblingsvinkel, højre90°
Aktuator kraft0,2N
FastgørelseMonteringsflange EFM
Tilspændingsmoment skruelængde0,6Nm
NøglenummerEKM30
Mekaniske data - afmåling
Diameter total39,5mm
Diameter på frontring39,5mm
Diameter på låsecylinder22mm
Mounting diameter22,3mm
Højde med nøgle indsat58mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål50 x 60mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur+0 ... +75 °C
Vibrationsbestandighed5 g
Modstand over for slag<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrisk data
Trykknappens koblingsfrekvens, maksimum1.000/h
Inkluderet
Inkluderet 2 nøgler
Bemærk
Bemærk (generelt)Speciallukning efter anmodning
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 10.11.2026, 23.32