RSS32S3
Artikelnummer:101195367
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Nøgleafbryder, f.eks. til aktiveringsberettigelse
- med eller uden låsning
- 2 eller 3 stillingen
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseRSS32S3
Artikenummer (Bestillingsnummer)101195367
EAN (European Article Number)4030661487182
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Inkluderet
Inkluderet 2 nøgler
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersionNøgle - Omskifter- Montering på forplade
KonstruktionsformRund
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeFormtætningerLæbetætningerMembran
Materiale til låsecylinderStål
Frontringens materialeAluminium
Farve til låsecylinderSølv
Farve til frontringenSølv
Bruttovægt100g
Generelle data - egenskaber
Montering på forpladeJa
MonteringsflangeJa
Låsning Ja
Fuldt isoleret Ja
Antal stempler2
Antal afbryderpositioner3
Mekaniske data
SikringDreje oplåsning
Stilling til udtagning af nøgleStilling II
Låsestillinghøjrevenstre
Mekanisk levetid, kommandoenheder300.000koblinger
Koblingsvinkel, venstre 90°
Koblingsvinkel, højre90°
Aktuator kraft0,2N
FastgørelseMonteringsflange EFM
Tilspændingsmoment skruelængde0,6Nm
NøglenummerEKM30
Mekaniske data - afmåling
Diameter total39,5mm
Diameter på frontring39,5mm
Diameter på låsecylinder22mm
Mounting diameter22,3mm
Højde med nøgle indsat58mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål50 x 60mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur+0 ... +75 °C
Vibrationsbestandighed5 g
Modstand over for slag<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrisk data
Trykknappens koblingsfrekvens, maksimum1.000/h
Bemærk
Bemærk (generelt)Speciallukning efter anmodning
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 22.11.2026, 19.45