RSST32S1
Artikelnummer:101195379

Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseRSST32S1
Artikenummer (Bestillingsnummer)101195379
EAN (European Article Number)4030661487205
eCl@ss number, version 12.027-27-46-01
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-03
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersionNøgle - Omskifter- Montering på forplade
KonstruktionsformRund
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeFormtætningerLæbetætningerMembran
Materiale til låsecylinderStål
Frontringens materialeAluminium
Farve til låsecylinderSølv
Farve til frontringenSølv
Bruttovægt125g
Generelle data - egenskaber
Montering på forpladeJa
Sondering mulig Ja
Låsning Ja
Fuldt isoleret Ja
Antal stempler2
Antal afbryderpositioner3
Mekaniske data
SikringDreje oplåsning
Stilling til udtagning af nøgleStilling I
Låsestillingvenstre
Tastestillinghøjre
Mekanisk levetid, minimum300.000koblinger
Koblingsvinkel, venstre 55°
Koblingsvinkel, højre35°
FastgørelseMonteringsflange EFM
Tilspændingsmoment skruelængde0,6Nm
Mekaniske data - afmåling
Diameter total39,5mm
Diameter på frontring39,5mm
Diameter på låsecylinder22mm
Mounting diameter22,3mm
Højde med nøgle indsat58mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål50 x 60mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature+0 ... +75 °C
Modstand over for slag30 g / 18 ms
Elektrisk data
Trykknappens koblingsfrekvens, maksimum1.000/h
Inkluderet
Inkluderet 2 nøgler
Bemærk
Bemærk (generelt)Speciallukning efter anmodning
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 14.09.2026, 08.32