RST 36-1-AD08
Artikelnummer:103001559

Produktbeskrivelse
- aktivering fra siden
- Enkel og fleksibel montering og justering
- AS interface
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseRST 36-1-AD08
Artikenummer (Bestillingsnummer)103001559
EAN (European Article Number)4030661426488
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Ekstrainformation, (bestillings data)Henvisning: Sensor og aktivator bestilles separat.
Globale egenskaber
Materiale til aktuatorenPlastik
Bruttovægt56g
Mekaniske data
Aktivt områdeforside
Mekaniske data - afmåling
Længde på aktuatoren22mm
Aktuatorens bredde91mm
Højde af aktuator25mm
Tilbehør
Anbefaling (produktkombination)RSS 36 ASRSS260 AS
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 26.09.2026, 15.58