RST 36-1-R
Artikelnummer:101213821

Produktbeskrivelse
- aktivering fra siden
- med låsemagnet
- Enkel og fleksibel montering og justering
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseRST 36-1-R
Artikenummer (Bestillingsnummer)101213821
EAN (European Article Number)4030661405292
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Ekstrainformation, (bestillings data)Henvisning: Sensor og aktivator bestilles separat.
Globale egenskaber
Materiale til aktuatorenPlastik
Bruttovægt80g
Generelle data - egenskaber
LåsemagnetJa
Mekaniske data
Aktivt områdepå siden
Mekaniske data - afmåling
Længde på aktuatoren22mm
Aktuatorens bredde91mm
Højde af aktuator25mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 18.10.2026, 10.32