RST16-1-AD11
Artikelnummer:103038307

Produktbeskrivelse
- frontal betjening fra montageretning
- Fladt design
- Passer til 2 x M5
- AS interface
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseRST16-1-AD11
Artikenummer (Bestillingsnummer)103038307
EAN (European Article Number)4030661545226
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Ekstrainformation, (bestillings data)Henvisning: Sensor og aktivator bestilles separat.
Globale egenskaber
Materiale til aktuatorenPlastik
Bruttovægt9g
Mekaniske data
Aktivt områdeforside
Mekaniske data - afmåling
Længde på aktuatoren16mm
Aktuatorens bredde60mm
Højde af aktuator6,8mm
Elektriske data - AS-interface Specifikation
BemærkThe actuators AD01-AD15 can only be combined with ASi sensors.
Tilbehør
Anbefaling (produktkombination)RSS 36 ASRSS260 AS
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 27.07.2026, 01.34