RST16-1-R
Artikelnummer:103004337

Produktbeskrivelse
- frontal betjening fra montageretning
- Fladt design
- med låsemagnet
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseRST16-1-R
Artikenummer (Bestillingsnummer)103004337
EAN (European Article Number)4030661443171
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Ekstrainformation, (bestillings data)Henvisning: Sensor og aktivator bestilles separat.
Globale egenskaber
Materiale til aktuatorenPlastik, Rustfrit stål
Bruttovægt25g
Generelle data - egenskaber
LåsemagnetJa
Mekaniske data
Aktivt områdeforside
Mekaniske data - afmåling
Længde på aktuatoren24mm
Aktuatorens bredde61mm
Højde af aktuator9mm
Tilbehør
Anbefaling (produktkombination)RSS16-R
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 31.10.2026, 18.31