RWS32
Artikelnummer:101188353

Produktbeskrivelse
- kort håndtag
- 2 eller 3 stillingen
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseRWS32
Artikenummer (Bestillingsnummer)101188353
EAN (European Article Number)4030661487113
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersionValgafbryder
KonstruktionsformRund
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
Omskifterkort
ForseglingstypeFormtætningerLæbetætningerMembran
Frontringens materialeAluminium
Materiale til håndtagABS
Farve til frontringenSølv
Farve på håndtagSort
Bruttovægt50g
Generelle data - egenskaber
Montering på forpladeJa
MonteringsflangeJa
Låsning Ja
Fuldt isoleret Ja
Antal stempler2
Antal afbryderpositioner3
Mekaniske data
SikringDreje oplåsning
Låsestillingleft - right
Mekanisk levetid, kommandoenheder300.000koblinger
Koblingsvinkel, venstre 55°
Koblingsvinkel, højre55°
FastgørelseMonteringsflange EFM
Tilspændingsmoment skruelængde0,6Nm
Typisk aktiveringskraft for omskifter0,2N
Mekaniske data - afmåling
Diameter total39,5mm
Diameter på frontring39,5mm
Længde på omskifter25mm
Diameter på håndtag30mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål50 x 60mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur+0 ... +75 °C
Vibrationsbestandighed5 g
Modstand over for slag<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrisk data
Trykknappens koblingsfrekvens, maksimum1.000/h
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 21.11.2026, 13.45