RWSE8K.1
Artikelnummer:101195862

Bestillings data
ProdukttypebetegnelseRWSE8K.1
Artikenummer (Bestillingsnummer)101195862
EAN (European Article Number)4030661601342
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Globale egenskaber
VersionOmskifter
KonstruktionsformRund
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
Omskifterlang
ForseglingstypeLæbetætningerMembran
Materiale til operatorernePlastik
Frontringens materialeAluminium
Farve til frontringenSølv
Farve på håndtagGrå
Bruttovægt210g
Generelle data - egenskaber
Montering på forpladeJa
Låsning Ja
Fuldt isoleret Ja
Antal afbryderpositioner8
Mekaniske data
Koblingsvinkel45°
FastgørelseMonteringsflange
Tilspændingsmoment skruelængde0,6Nm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Mekaniske data - afmåling
Højde32mm
Monteringsdybde78mm
Diameter på frontring39,5mm
Længde på omskifter34mm
Diameter på håndtag54mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål50 x 50mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature+0 ... +80 °C
Modstand over for slag30 g / 18 ms
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui690 V
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm20A
Koblings effekt, AC-35.500W
Koblings effekt, AC-237.500W
Trykknappens koblingsfrekvens, maksimum1.000/h
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 30.06.2026, 04.31